ZHCA993A November 2019 – March 2020 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
设计目标
输入 | 输出 | 电源 | 满量程范围误差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMax | ViMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee | FSRError |
1A | 250mV | 100mV | 2.25V | 3.3V | 0V | 2.09% |
设计 说明
某些 MSP430™微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益级。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载单电源、低侧、单向电流感应电路设计文件。
此单电源、低侧、电流感应解决方案可以精确地检测高达 1A 的负载电流,并将其转换为 100mV 至 2.25V 的电压。该电路在同相放大器配置中使用了 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器。通过使用 MSP430FR2355 SAC_L3 外设中的可编程增益级块,可将反馈电阻梯(R2 和 R3)集成到 MCU 中,从而实现进一步集成。可以根据需要调节输入电流范围和输出电压范围,并且可以使用更大的电源来适应更大的摆幅。二级运算放大器的输出可以直接通过板载 ADC 采样或通过板载比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
设计说明
设计步骤
下面给出了该电路的传递函数。
假设 R2 = 715Ω(0.1% 标准值)
选择 R3 = 5.69kΩ(0.1% 标准值)
注:反馈电阻梯(R2 和 R3)可使用 SAC_L3 的集成可编程增益电阻梯实现,编程同相增益为 9x。MSP430FR2355 参考程序演示了此实现。如果 SAC 运算放大器在通用模式下使用,则外部电阻器将用于构建反馈电阻器梯。
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
目标 应用
参考文献
设计特色运算放大器
MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
Vout | 轨对轨 | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100dB | |
Iq | 350µA(高速模式) | |
120µA(低功耗模式) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
SR | 3V/µs(高速模式) | |
1V/µs(低功耗模式) | ||
通道数量 | 1 | 4 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 | ||
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2355 |
设计备选运算放大器
MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
---|---|
Vcc | 2.0V 至 3.6V |
VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
Vout | 轨至轨 |
Vos | ±5mV |
AOL | 100dB |
Iq | 350µA(高速模式) |
120µA(低功耗模式) | |
Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz(高速模式) |
1.8MHz(低功耗模式) | |
SR | 4V/µs(高速模式) |
1V/µs(低功耗模式) | |
通道数量 | 1 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 |
MSP430 相关电路