ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
考虑到 DMD 上的最大热负载(请参阅数据表)、最大可用照明驱动电流和光源的最低效率的限制,由光学模块制造商提供的散热器解决方案(例如均热片或平面铜翅片散热器)会采用适当的物理尺寸,以满足目标亮度规格。根据 OMM 提供的散热器解决方案,机械系统工程师可以确定将 DMD 和光源保持在各自建议的工作温度范围内所需的相应被动冷却或主动冷却(例如风扇)量。使用主动冷却解决方案会使功耗和噪音增加,但也可以消散更多热量。
请记住,如果特定的应用不需要为其设计了光学模块的最大亮度,则可以对系统电子设备进行编程,从而以较低的功耗和亮度水平运行光学模块。对于此类应用,还有机会通过减小气流和/或与光学模块制造商合作以减小散热器尺寸,来减小产品尺寸。