ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
pico 投影系统在最终产品中的使用方式是确定所需光学模块规格的基础。
用例注意事项 | 受影响的光学模块规格 |
---|---|
产品尺寸和投影系统的可用空间 | 尺寸、功耗、热管理解决方案 |
周围照明环境 | 亮度、图像大小、DLP IntelliBright™ 算法 |
电池供电操作或插入电源插座 | 亮度 |
与投影表面的距离和图像尺寸目标 | 投射比 |
视频内容类型(例如电影、标牌、PowerPoint 演示文稿等) | 分辨率、亮度、对比度、颜色管理 |
投影表面形状(平坦或弯曲) | 焦深 |
光学模块与投影表面之间的定位(距离、角度、位置) | 投射比、梯形校正、偏移 |
工作环境温度 | 热管理解决方案 |
允许的最大物料清单成本 | 亮度、分辨率、投射比 |
这只是产品开发人员应回答(以便更好地定义 DLP Pico 投影光学模块所需的规格)的问题类型的一个示例。