ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
光学模块的亮度规定为当光源以峰值输出运行并显示全白图像(即所有 DLP 微镜都处于“打开”位置)时从投影透镜发出的光量,以流明为单位。在所有其他规格相同的情况下,更高亮度的光学模块可以投影更易于观看的图像,尤其是在较亮的环境照明条件下,因为它们可以在投影的内容与背景投影表面之间产生更大的亮度差异。
更高的亮度通常伴随着更大的模块尺寸和更高的功耗等系统折衷。DLP 技术的高光学效率可通过小型低功耗光学模块实现高亮度,从而缓解这些折衷。若要了解有关亮度规格及其对系统折衷影响的更多信息,请阅读“亮度要求和折衷”应用手册。
光学模块的亮度会随着其白点(即产生白光的红光、绿光和蓝光的相对比例)的调节而变化。为了最准确地衡量性能,应使用目标白点指定亮度。例如,D65 (6500K) 是行业标准。