ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
测量投影系统对比度的一般方法有两种:全开/全关 (FOFO) 和使用棋盘图案的方法(例如 IEC 61947 对比度标准,也称为 ANSI 对比度)。光学模块制造商更常使用 FOFO 对比度。
FOFO 对比度测量全白投影图像与全黑投影图像的亮度之比。棋盘图案方法使用 4 × 4 黑白矩形阵列测量对比度。在这两种情况下,测量值都被标准化为“x 比 1”。
FOFO 对比度测量主要受 DMD 固有对比度的影响,而棋盘测量受 DMD 固有对比度和投影光学器件对比度性能的影响。因此,FOFO 对比度高于棋盘对比度。当显示实际视频内容时,棋盘对比度更能指示光学模块的真实对比度性能。
对比度较高的光学模块可以生成更鲜艳、更绚丽多彩的投影图像,而对比度较低的光学模块生成的投影图像可能看起来颜色暗淡(请参阅图 3-5)。