ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
闪存板是一个小型板,通常连接到模块本身或连接 DMD 和 DLP 控制器的柔性电缆。特定于光学模块的 DLP 图像处理设置存储在闪存中,由 DLP 控制器在系统配置期间使用。
TI 制造和销售 DLP 芯片组,其中包括 DMD、控制器 IC 和电源管理 IC (PMIC)。在这三个组件中,只有 DMD 包含在光学模块中(控制器和 PMIC 集成在附近的印刷电路板或 PCB 上)。
TI 提供了可支持不同类型光学模块的 DMD 产品系列(请参阅 DLP 显示和投影芯片组选择指南)。光学模块由第三方公司设计和制造(请参阅图 1-3)。客户可以从光学模块制造商 (OMM) 处采购已存在且经过装备的光学模块,以缩短设计时间并加快产品上市步伐。或者,可以由 OMM 使用更多的时间和资源来设计定制光学模块。光学模块生态系统非常强大,全球范围内的 OMM 可以大量提供各种光学模块。