ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
DLPC343x 控制器与 DMD 之间的接口由 4 个单端控制信号和 1 个子 LVDS 总线组成,该子 LVDS 总线包含 4 个或 8 个(取决于 DMD)数据对和 1 个时钟对。HS(高速)总线包含差分信号,该总线将镜片打开/关闭数据发送到 DMD。4 条控制线中的 3 条(LS_CLK、LS_WDATA 和 LS_RDATA)构成了一条串行控制总线。而第四条 (ARSTZ) 涉及通电复位。