ZHCA978B February   2017  – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 光学模块简介
    1. 1.1 DLP Pico 芯片或数字微镜器件 (DMD)
    2. 1.2 照明
    3. 1.3 照明光学器件
    4. 1.4 投影光学器件
    5. 1.5 闪存板
  4. 用例注意事项
    1. 2.1 光学模块规格
  5. 核心光学模块规格
    1. 3.1 亮度
    2. 3.2 尺寸
    3. 3.3 分辨率
    4. 3.4 照明功耗
    5. 3.5 投射比
    6. 3.6 偏移量
    7. 3.7 对比度
  6. 附加光学模块规格
    1. 4.1 亮度均匀性
    2. 4.2 聚焦均匀性
    3. 4.3 颜色管理
    4. 4.4 照明类型
    5. 4.5 热管理
    6. 4.6 光学变焦
    7. 4.7 焦深
    8. 4.8 对焦方法
    9. 4.9 自动白点校正
  7. 软件中实现的功能
    1. 5.1 梯形校正
    2. 5.2 DLP 图像处理设置
    3. 5.3 DLP IntelliBright 算法
  8. 硬件集成注意事项
    1. 6.1 闪存
    2. 6.2 DLP 控制器与 DMD 之间的接口
    3. 6.3 闪存与 DLP 控制器之间的接口
  9. 业务注意事项
    1. 7.1 成本
    2. 7.2 定制光学模块
    3. 7.3 最低起订量 (MOQ)
    4. 7.4 交货周期
  10. 示例性光学模块规格表
  11. 开始开发
  12. 10修订历史记录

尺寸

DLP Pico 投影光学模块的尺寸各不相同(请参阅图 3-1),并且可能小至几立方厘米。DLP 光学模块的尺寸主要取决于 3 个因素:DMD 尺寸(请参阅图 3-2)、光学设计和照明尺寸。通常,光学模块的尺寸随亮度能力的增加而增加。指定尺寸时可能包含或不包含散热器。DMD 上通常有一个散热器,每个 LED 上都有一个。散热器的尺寸主要由光学模块中的功耗和照明效率决定。

性能要求和光学设计布局会影响光学模块的尺寸和形状。可以折叠光线(即通过镜片来回反射)以最大限度地减小特定尺寸(如深度或高度)。此外,投射比和图像偏移规格会影响投影透镜的尺寸。较短的投射比设计通常会导致较大的尺寸,较高的偏移设计通常也会导致较大的尺寸。

GUID-9C4EC796-1D61-437D-9B98-476E2AC059D6-low.gif图 3-1 75mm DLP4501 光学模块(左)和 25mm DLP2010 光学模块(右)示例
GUID-FA7FDA02-8BAA-4652-BFAF-A1BE652B8D5B-low.gif图 3-2 0.2" 对角线 DMD(例如 DLP2010)与 0.45" 对角线 DMD(例如 DLP4501)的对比