ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
亮度均匀性描述的是投影图像上不同点的亮度水平的变化。为了测量亮度均匀性,先投影全白图像,然后在图像中的九个点(等间隔的 3 × 3 阵列)处测量照度(以勒克斯为单位)。然后通过以下公式计算亮度均匀性:
100% 的亮度均匀性描述的是一个完全均匀的投影白色图像,在每个点上具有相同的亮度水平。DLP Pico 投影光学模块的亮度均匀性范围通常为 70% 至 90%。亮度均匀性变化是由光学组件性能变化、尺寸限制导致的光学元件截断以及光学失准引起的。亮度均匀性的重要性取决于应用和所投影的图像内容。例如,即使是相对较低的亮度均匀性,也很难用典型的电影或电视节目内容来检测,而纯色可以使亮度差异更加明显。