ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
通常将光学模块设计成与投影表面正交。当投影仪相对于投影表面倾斜或投影表面相对于投影仪倾斜时,由于投影透镜与投影图像边缘之间的距离变化,图像的形状将变为梯形。为了校正这种效应,某些投影系统包含被称为梯形校正的功能,该功能可以在软件中操纵图像以使其适合投影像素的矩形子集(请参阅图 5-1)。
可以手动调节梯形校正,也可以通过加速度计自动调节,该加速度计测量系统的倾斜角度。垂直梯形校正最常见,但某些投影系统也提供水平梯形校正。请注意,梯形校正是软件功能,而不是硬件功能。DLPC343x 控制器具有适用于大多数 DMD 的垂直梯形校正功能,但对于 DLP4710 芯片组,梯形校正必须在 DLP 控制器外部实现。有关如何在相关产品中实现梯形的更多详细信息,请参阅控制器数据表。
请注意,当产品相对于投影表面倾斜时,投射比较短的光学模块会导致更大的图像失真。