ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
开发人员可以使用该表加快与 DLP Pico 投影光学模块制造商的沟通。通过列出目标和边界规格,OMM 将能够更快地确定正确的解决方案。在合理范围内,目标规格应为理想规格,边界规格应为最小或最大可接受规格。
该表中包括的一个列显示了智能手机或平板电脑内置 pico 投影应用的示例性目标规格。
规格 | 优先级 | 目标 | 边界(最小/最大) | 示例 |
---|---|---|---|---|
描述 | 提供对应用和“必备”光学模块规格/功能的简要描述。 | |||
亮度(流明) | > 30 流明 | |||
分辨率(x × y 像素) | 854 × 480 | |||
大小(以 mm 为单位的 x-y-z 尺寸)– 如果某个尺寸具有更高的优先级,则要记录下来 | 25mm × 25mm × 6mm (尽可能减小厚度) |
|||
功耗(瓦特) | < 1.5W | |||
投射比 | 1.0 - 1.5 | |||
偏移(通常为 0% 或 100-120%) | 100% | |||
可选规格 | ||||
亮度均匀性 | > 70% | |||
对比度(全开、全关) | > 500:1 | |||
对比度(棋盘) | > 200:1 | |||
光学变焦(根据需要进行记录,或者不需要记录) | 不需要 | |||
长焦深(根据需要进行记录,或者不需要记录) | 不需要 | |||
对焦方法(例如手动、使用电机、自动对焦) | 使用电机 |