ZHCA978B February 2017 – September 2021 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230GP , DLP230KP , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC3420 , DLPC3421
DLP IntelliBright 是一套 TI 图像处理算法,旨在提高采用 LED 照明的 pico 投影系统的性能。该套件由两个不同的算法组成:内容自适应照明控制 (CAIC) 和局部亮度增强 (LABB)。DLP IntelliBright 是基于 DLPC343x 的芯片组的一项功能。
CAIC 算法能够智能地逐帧管理 LED 驱动强度,从而生成光学图像的亮度和对比度。例如,如果某个帧的蓝色比红色或绿色多,那么 CAIC 将增大流向蓝色 LED 的电流。可以调节 CAIC 以最大限度地提高亮度,最大限度地减小功耗(同时保持 CAIC 之前的亮度水平),或者介于两者之间,以实现一定程度的亮度增加和一定程度的节电。
LABB 算法智能地逐帧提高图像亮度,从而生成更明亮、更生动的图像。LABB 算法实时评估每个图像帧,首先确定可以从亮度提升中受益的图像暗区,然后根据配置的“提升强度”设置应用亮度增益。相对较高的增益应用于图像的较暗区域,而很小的增益应用于图像的较亮区域或不对其应用增益。LABB 对于强照明环境下的 pico 投影仪特别有用,并且可以使用环境光传感器自动对其进行调节。
有关 DLP IntelliBright 的更多详细信息,请阅读适用于 DLPC343x 控制器的 TI DLP IntelliBright 算法应用手册。