ZHCA975A March   2019  – December 2019 TPS6521815 , TPS6521845 , TPS65218D0

 

  1.   修订历史记录

TI 技术手册

您可以更改 PMIC 吗?

将多轨电源管理 IC (PMIC) 用于 应用 处理器是很常见的,但通常来说,供应商会对每种处理器应使用的 PMIC 给出建议。即使建议的 PMIC 对于处理器的需求而言并不是理想的选择,但通常出于复杂性的考虑,很难将 PMIC 换成其他解决方案。此技术手册旨在说明 TPS6521815 PMIC 可为 i.MX 6Solo 和 6DualLite 处理器供电。

为什么选择使用 TPS6521815?

TPS6521815 器件的输入范围为 2.7V 至 5.5V,使其非常适合用于由 3.3V 或 5V 直流电源或锂离子电池供电的模块上系统 应用 。该器件具有四个降压转换器,可提供 ARM®和 SoC 内核所需的 1.35V 和 1.325V 电源轨、DDR3L(或 DDR3)存储器所需的 1.35V(或 1.5V)电源轨以及 I/O 所需的 3.3V 电源轨。低压降 (LDO) 稳压器为 SD 卡、NAND 闪存和 JTAG I/O 提供 1.8V 的电压。TPS6521815 会按照 i.MX 6Solo 和 6DualLite 处理器的正确加电顺序自动对这些电源轨进行排序。

如何进行切换?

TPS6521815 的输出电压和加电顺序由 EEPROM 支持的寄存器映射确定,该寄存器映射可使用 BOOSTXL-TPS65218 插槽式升压套件进行编程。TPS6521815RSLR 的样片可以在产品开发的原型设计阶段进行编程,并焊接在 TPS65218EVM-100 或最终产品的原型 PCB 上,以评估 PMIC 的性能。要订购与该技术手册相匹配且适用于 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 处理器的 TPS6521815RSLR 预编程样片,请与 ARROW 公司的编程服务组织联系。

Table 1. i.MX 6Solo 和 6DualLite 电源要求

TPS6521815 i.MX 6Solo/6DualLite
加电序列 电源(输出) 输出电流 [mA] 输出电压 [V] 电源(输入) 额定电压 [V] 最大电流 [mA]
1 DCDC1 1800 1.35(2) VDD_ARM 最小值:1.275
最大值:1.5
1320 (i.MX 6Solo)
844-2200 (i.MX 6DualLite)(3)
1 DCDC2 1800 1.325(2) VDD_SOC 最小值:1.275
最大值:1.5
878-1260(3)
3 DCDC3 1800 1.35(或 1.5) NVCC_DRAM、NVCC_DRAM_CKE 最小值:1.283
典型值:1.35
最大值:1.45
1000
0 DCDC4 1600 3.3 VDD_HIGH_IN、VDD_SNVS_IN、NVCC_GPIO(1) 最小值:2.9
最大值:3.3
125 + 最大 IO 电流
5 LDO1 200 1.8 NVCC_NANDF、NVCC_SDx、NVCC_JTAG、NVCC_ENET、NVCC_CSI、NVCC_EIM、NVCC_LCD 最小值:1.65
最大值:3.6
不适用
5 外部LDO(4) 500 1.2 1.2V 外设 不适用 不适用
不适用 LS2 100 5 USB_H1_VBUS、USB_OTG_VBUS 最小值:4.4
最大值:5.25
25
启用了 LDO_2P5、LDO_1P1 和 LDO_SNVS 内部 LDO 稳压器,以生成所有 NVCC 电源输入电压以及 HDMI_VPH 和 PCIE_VPH 电源电压。
该设定点基于启用了 VDD_ARM LDO 和 VDD_SOC 的使用案例。处理器可以在加电之后使用 I2C 修改 LDO VDD_ARM 和 VDD_SOC 电压(该功能称为动态电压调节(DVS 或 DVFS)),从而使 VDD_ARM_IN 和 VDD_SOC_IN 比 LDO 输出设定点大 125mV。
VDD_ARM 和 VDD_SOC 内核电压轨的最大电流通过 AN4576 应用手册中的使用案例 1 - 双核 Dhrystone 基准 和典型最大功率 部分以及 IMX6SDLIEC 数据表中的最大电源电流 部分进行确定。
外部 LDO 是可选的。在需要使用时,由 TPS6521815 的自动排序 GPIO 对其进行控制。

Table 2. 相关技术手册

处理器 标题
i.MX 7Solo 和 7Dual 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电
i.MX 8M Mini 使用 TPS6521815 和 LP8733-Q1 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 供电