ZHCA974A March   2019  – December 2019 TPS6521815 , TPS65218D0

 

  1.   修订历史记录

TI 技术手册

您可以更改 PMIC 吗?

将多轨电源管理 IC (PMIC) 用于 应用 处理器是很常见的,但通常来说,供应商会对每类处理器应使用的 PMIC 给出建议。虽然建议的 PMIC 对于处理器的需求而言并不是理想的选择,但出于复杂性的考虑,通常很难将 PMIC 换成其他解决方案。此技术手册旨在说明 TPS6521815 PMIC 可为 i.MX 7Solo 和 7Dual 处理器供电。

为什么选择使用 TPS6521815?

TPS6521815 器件的输入范围为 2.7V 至 5.5V,因此其非常适合用于由 3.3V 或 5V 直流电源或锂离子电池供电的系统级模块 应用 。该器件具有四个降压转换器,可提供 ARM®和 SoC 内核所需的 1V/1.1V 电源轨、DDR3L(或 DDR3、LPDDR3)存储器所需的 1.2V(或 1.5V、1.35V)电源轨、模拟域和其他 I/O 所需的 1.8V 电源轨,以及 VDD_SNVS 和 I/O 所需的 3.3V 电源轨。低压降 (LDO) 稳压器为外围 IC(在本设计中为 mPCIe)提供 1.5V 电压。两个负载开关为 USB 设备和其他外围 IC 提供电源。TPS6521815 会按照 i.MX 7Solo 和 7Dual 处理器的正确加电顺序自动对这些电源轨进行排序。

如何进行切换?

TPS6521815 的输出电压和排序由 EEPROM 支持的寄存器映射确定,该寄存器映射可使用 BOOSTXL-TPS65218 插座式升压套件进行编程。TPS6521815RSLR 的样片可以在产品开发的原型设计阶段进行编程,并焊接在 TPS65218EVM-100 或最终产品的原型 PCB 上,以评估 PMIC 的性能。如需订购与该技术手册相配套且适用于 NXP i.MX 7Solo、7Dual 处理器的 TPS6521815RSLR 预编程样片,请与 ARROW 公司的编程服务组织联系。

Table 1. i.MX 7Solo 和 7Dual 电源要求

TPS6521815 i.MX 7Solo、7Dual
加电序列 电源(输出) 输出电流 [mA] 输出电压 [V] 电源(输入) 额定电压 [V] 最大电流 [mA]
1 DCDC1 1800 1.0/1.1 VDD_ARM、VDD_SOC 0.95(最小值)、1.25(最大值) 1500
2 DCDC2 1800 1.35(2) NVCC_DRAM、NVCC_DRAM_CKE 1.283(最小值)、1.45(最大值) 1000
2 DCDC3 1800 1.8 VDDA_1P8_IN、VDD_XTAL_1P8、VDD_LPSR_IN、VDD_TEMPSENSOR_1P8、VDDA_ADCx_1P8、FUSE_FSOURCE、NVCC_SPI、NVCC_SD1-3 1.8V ± 5% ≈625 + 外围 IC
2 DCDC4 1600 3.3 NVCC_I2C、NVCC_UART、NVCC_GPIO1-2、NVCC_SD1、NVCC_ENET1、NVCC_SAI、NVCC_LCD、NVCC_EPDC1-2、VDD_USB_OTGx_3P3_IN 3.3V ± 9.09% ≈150 + 外围 IC
2 LDO1 400 1.5 外围 IC (mPCIe) - 250
0 - - - VDD_SNVS_IN(1) 2.4(最小值)、3.6(最大值) 1
N/A LS2/LS3 1820 5 5V 外围 IC - >1000
VDD_SNVS_IN 在设计上直接由纽扣电池供电,但是在不带 RTC 的常开 应用 中,该电源轨也可以由 DCDC4 供电。当 VDD_SNVS 由 DCDC4 供电时,该电源轨必须在电源序列中首先导通。
i.MX 7Solo/Dual 还支持 DDR3 (1.5V) 和 LPDDR3 (1.2V),这需要重新编程 DCDC2 才能输出不同的电压。

Table 2. 相关技术手册

处理器 标题
i.MX 6Solo 和 6DualLite 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电
i.MX 8M Mini 使用 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 为 NXP i.MX 8M Mini 供电