ZHCA973B April   2019  – December 2019 LP8733 , TPS6521815 , TPS6521825 , TPS65218D0

 

  1.   修订历史记录

TI 技术手册

可以更改 PMIC 吗?

将多轨电源管理 IC (PMIC) 用于 应用 处理器是很常见的,但通常来说,供应商会对每种处理器必须使用的 PMIC 给出建议。即使建议的 PMIC 对于处理器的需求而言并不是理想的选择,但通常出于复杂性的考虑,很难将 PMIC 换成其他解决方案。此技术手册旨在说明 TPS6521825 和 LP873347 PMIC 可为 i.MX 8M Mini 和 i.MX 8M Nano 处理器供电。

为什么选择使用 TPS6521825 和 LP873347?

TPS6521825 和 LP873347 器件的输入范围为 2.8V 至 5.5V,使该解决方案非常适合用于由 3.3V 或 5V 直流电源或锂离子电池供电的 应用 。LP873347 器件具有两个降压转换器,可提供 ARM®和 VPU/GPU/DRAM 内核所需的动态(0.85V 至 1.0V)电源轨,而两个 300mA LDO 可以为 MIPI 供电。TPS6521825 器件具有四个降压转换器,这些转换器可以生成 SoC 内核所需的另一个 0.85V 电源轨、DDR4(或 DDR3L)存储器所需的 1.2V(或 1.35V)电源轨、I/O 所需的 3.3V 电源轨和额外 I/O 所需的 1.8V 电源轨。低压降 (LDO) 稳压器能够以高达 400mA 的电流为处理器模拟域提供 1.8V 的电压。TPS6521825 会按照 i.MX 8M Mini 和 Nano 处理器的正确加电顺序自动对这些电源轨进行排序。

设计人员如何进行切换?

TPS6521825 输出电压和加电顺序由 EEPROM 支持的寄存器映射确定,该寄存器映射可以进行预编程以便与 LP873347 协同工作,从而为 i.MX 8M Mini 和 Nano 处理器供电。要订购与该技术手册相匹配且适用于 NXP i.MX 8M Mini 和 Nano 处理器的 TPS6521825RSLR 和 LP873347RHDR 预编程样片,请访问 TPS6521825 产品文件夹和 LP8733 产品文件夹。

Table 1. i.MX 8M Mini、Nano 电源要求

TPS6521825 和 LP873347 PMIC i.MX 8M Mini、Nano 处理器
加电序列 电源(输出) 输出电流 [mA] 输出电压 [V] 电源(输入) 额定电压 [V] 最大电流 [mA]
4 LP873347
Buck0
3000 0.85/0.9(2)/0.95 VDD_VPU(4)、VDD_GPU、VDD_DRAM、VDD_DRAM_PLL_0P8 0.805(最小值)、0.9(最大值)/
0.855(最小值)、0.95(最大值)/
0.9(最小值)、1.0(最大值)
2500
5 LP873347
Buck1
3000 0.85/0.95(2)/1.0 VDD_ARM 0.805(最小值)、0.95(最大值)/
0.9(最小值)、1.0(最大值)/
0.95(最小值)、1.05(最大值)
2200
10 LP873347
LDO0
300 1.2 VDD_MIPI_1P2 最小值:1.14
最大值:1.26
4
4 LP873347
LDO1
300 0.9 VDD_MIPI_0P9 最小值:0.855
最大值:1.0
256
3 TPS6521825
DCDC1
1800 0.85 VDD_SOC、VDD_ANA_0P8、Misc_0P8 最小值:0.805
最大值:0.9
1050
8 TPS6521825
DCDC2
1800 1.1(2) NVCC_DRAM 最小值:1.14
最大值:1.26
≈1500(1)
9 TPS6521825
DCDC3
1800 3.3 NVCC_xxx (3.3V) 最小值:3.0
最大值:3.6
IO 电流
7 TPS6521825
DCDC4
1600 1.8 NVCC_xxx (1.8V) 最小值:1.71
最大值:1.89
IO 电流
6 TPS6521825
LDO1
400 1.8 VDD_ANAx_1P8、Misc_1P8 最小值:0.78
最大值:0.9
366
2 TPS6521825
DCDC5
25 0.8(3) VDD_SNVS_0P8 最小值:0.76
最大值:0.9
10
1 TPS6521825
DCDC6
25 1.8 NVCC_SNVS_1P8 最小值:1.62
最大值:1.98
3
不适用 TPS6521825
LS2/LS3
1820 5 MIPI CSI、MIPI DSI、其他 5V 外设 不适用 ≈900(1)
i.MX 8M Mini 数据表中未列出该电源轨的最大电流。
这是该设计在加电时的建议默认值。VDD_VPU_GPU_DRAM 和 VDD_ARM 需要 DVFS。NVCC_DRAM 还支持 DDR4 (1.2V) 和 DDR3L (1.35V),对于 DCDC2,这需要对 TPS6521825 器件的 EEPROM 进行重新编程。
使用了电阻分压器来降低 DCDC5 的输出电压,以便为 VDD_SNVS 生成 0.8V 的电压。
i.MX 8M Nano 中不包含 VDD_VPU。所有其他电源轨仍然存在。

Table 2. 相关技术手册

处理器 标题
i.MX 6Solo 和 6DualLite 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 6Solo、6DualLite 供电
i.MX 7Solo 和 7Dual 使用 TPS6521815 PMIC 为 NXP i.MX 7 处理器供电