回路电源电压 | DAC 输出电压 | 输出电流 | 错误 |
---|---|---|---|
12V–36V | 0V–3V | 4mA–20mA | <1% FSR |
环路供电的电流变送器可以调节串联环路(包括电源、变送器和负载电阻)中的电流。变送器中的有源电路从环路电流获得电力,这意味着所有器件的电流消耗必须小于零标度电流,该零标度电流在某些应用中可能低至 3.5mA。稳压器可以降低环路电压,从而为 DAC、运算放大器和附加电路供电。运算放大器会偏置晶体管,以调节从 Loop+ 流至 Loop- 的电流。该电路通常用于 2 线现场传感器变送器,如流量变送器、液位变送器、压力变送器和温度变送器。
输出电流传递函数为:
1.选择较大的 R3/R4 比率:
2.根据零标度电流 (4mA)、稳压器电压和增益比率 (R3/R4) 计算 R2。
3.根据满标度 DAC 电压和 16mA 的电流范围计算 R1,以设置满标度电流。
4.根据所选的电阻值计算零标度输出电流。
5.根据所选的电阻器值计算满标度电流。
器件 | 主要特性 | 链路 | 其他可能的器件 |
---|---|---|---|
DAC | |||
DAC7311 | 12 位分辨率、单通道、超低功耗、1LSB INL、SPI、2V 至 5.5V 电源 | 采用 6 引脚 SC70 封装、适用于电池供电应用的 12 位、单通道、超低功耗 DAC | 精密 DAC (≤10MSPS) |
DAC8560 | 16 位分辨率、单通道、内部基准电压、低功耗、4LSB INL、SPI、2V 至 5.5V 电源 | 采用 SC70 封装的 16 位、单通道、80uA、2.0V 至 5.5V DAC | 精密 DAC (≤10MSPS) |
DAC8830 | 16 位分辨率、单通道、超低功耗、非缓冲输出、1LSB INL、SPI、2.7V 至 5.5V 电源 | 16 位、单通道、超低功耗、电压输出 DAC | 精密 DAC (≤10MSPS) |
DAC161S997 | 16 位、4mA 至 20mA 电流输出、100uA 电源电流、SPI、2.7V 至 3.3V 电源 | 具有内部基准电压和 4mA 至 20mA 电流环路驱动的 16 位精密 DAC | 精密 DAC (≤10MSPS) |
放大器 | |||
TLV9001 | 低功耗、0.4mV 失调电压、轨到轨 I/O、1.8V 至 5.5V 电源 | 单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器 | 运算放大器 |
OPA317 | 零漂移、低失调电压、轨到轨 I/O、35uA 最大电源电流、2.5V 至 5.5V 电源 | 低失调电压、轨到轨 I/O 运算放大器 | 运算放大器 |
OPA333 | 微功耗、零漂移、低失调电压、轨到轨 I/O、1.8V 至 5.5V 电源 | 微功耗、1.8V、17µA 零漂移 CMOS 精密运算放大器 | 运算放大器 |
德州仪器 (TI),经过 EMC/EMI 测试的低成本环路供电式 4mA 至 20mA 变送器,TIPD158 参考设计
德州仪器 (TI),4mA 至 20mA 电流环路变送器,TIDA-00648 参考设计
德州仪器 (TI),采用 HART® 调制解调器的高精度环路供电式 4mA 至 20mA 现场变送器,TIDA-01504 参考设计
德州仪器 (TI),SLAA866 的源文件,SLAC782 软件支持
Other TMs
TI 均以“原样”提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。
所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品;(2) 设计、验证并测试您的应用;(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。
TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。IMPORTANT NOTICE
邮寄地址:上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码:200122
Copyright © 2024 德州仪器半导体技术(上海)有限公司