ZHCA873A June 2018 – December 2020 INA181 , INA181-Q1 , INA186 , INA186-Q1 , INA190 , INA190-Q1 , INA199 , INA199-Q1 , INA210 , INA210-Q1 , INA211 , INA211-Q1 , INA212 , INA212-Q1 , INA213 , INA213-Q1 , INA214 , INA214-Q1 , INA215 , INA215-Q1 , INA2181 , INA2181-Q1 , INA4181 , INA4181-Q1
设计参考资料
请参阅《模拟工程师电路设计指导手册》,了解有关 TI 综合电路库的信息。
电路 SPICE 仿真文件:http://proddms.itg.ti.com/fnview/sboc518
“电流感测放大器入门”视频系列:https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers
TI.com 上的电流感测放大器:http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html
如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区:http://e2e.ti.com
设计中采用的电流感测放大器
| INA214C | |
|---|---|
| Vs | 2.7 V 至 26 V |
| Vcm | GND-0.1V 至 26V |
| Vout | GND-0.3V 至 Vs+0.3 V |
| Vos | ±1µV(典型值) |
| Iq | 65µA(典型值) |
| Ib | 28µA(典型值) |
| http://www.ti.com.cn/product/cn/INA214 | |
设计备选电流感测放大器
| INA199C | |
|---|---|
| Vs | 2.7 V 至 26 V |
| Vcm | GND-0.1V 至 26V |
| Vout | GND-0.3V 至 Vs+0.3V |
| Vos | ±5µV(典型值) |
| Iq | 65µA(典型值) |
| Ib | 28µA(典型值) |
| http://www.ti.com.cn/product/cn/INA199 | |
| INA181 | |
|---|---|
| Vs | 2.7V 至 5.5V |
| Vcm | GND-0.2V 至 26V |
| Vout | GND-0.3V 至 Vs+0.3V |
| Vos | ±100µV(典型值) |
| Iq | 65µA(典型值) |
| Ib | 195µA(典型值) |
| http://www.ti.com.cn/product/cn/INA181 | |
| 修订版本 | 日期 | 更改 |
|---|---|---|
| A | 2020 年 12 月 | 将步骤三从“当最小电流为 4A”更改为“当最小电流为 -4A” |