| 电源 | 输入信号 | 最大交流电源泄漏电流 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Vcc | Vee | 类型 | Vi | f | Iac |
| 5V | 0V | 单通道 | 240V 交流 RMS | 50Hz | <500µA |
当交流输入超过零基准电压时,过零检测器电路会改变比较器的输出状态。这是通过将比较器反相输入设置为零基准电压,并将衰减输入施加到同相输入来实完成的。分压器 R1 和 R2 会使输入交流信号衰减。二极管 D1 用于确保同相输入永远不会低于比较器的负输入共模限值。过零检测通常用于电源控制电路。

瞬态仿真结果

德州仪器 (TI),SBOMAP5 仿真,电路文件
| TLV7011 | |
|---|---|
| Vss | 1.6V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 |
| tpd | 260ns |
| Vos | 0.5mV |
| VHYS | 4mV |
| Iq | 5µA |
| 输出类型 | 推挽 |
| 通道数 | 1 |
| TLV7011 | |
| TLV3201 | |
|---|---|
| Vss | 2.7V 至 5.5V |
| VinCM | 轨到轨 |
| tpd | 40ns |
| Vos | 1V |
| VHYS | 1.2mV |
| Iq | 40µA |
| 输出类型 | 推挽 |
| 通道数 | 1 |
| TLV3201 | |