设计目标
| 输入 |
输出 |
电源 |
| ViMin |
ViMax |
VoMin |
VoMax |
Vcc |
Vee |
Vref |
| -240mV |
240mV |
0.1V |
4.9V |
5V |
0V |
5V |
| 截止频率下限 (fL) |
截止频率上限 (fH) |
交流增益 (Gac) |
| 16Hz |
≥ 1MHz |
10 V/V |
设计说明
此电路可放大交流信号,并可对输出信号进行相移以使其集中于电源电压信号的二分之一处。注意,输入信号具有零直流偏移,因此它在地电位上下摆动。此电路的主要优点在于其支持摆动到地电位以下的信号 - 即使放大器没有负电源。
设计说明
- Vinp 处的电压决定输入共模电压。
- R2 和 R3 负载交流频率的输入信号。
- 通过使用低反馈电阻实现低噪声。
- 根据线性输出摆幅设置输出范围(请参阅运算放大器的 Aol 规格)。
- 该电路具有两个真实的电极,它们决定高通滤波器的 –3dB 频率。将它们都设置为 fL/1.557,从而在截止频率下限 (fL) 上得到 –3dB。
设计步骤
- 选择 R1 和 R4 来设置交流电压增益。
- 选择 R2 和 R3 来将直流输出电压 (VDC) 设置为 2.5V 或电源电压的一半。
- 基于 fL 和 R1 选择 C1。
- 基于 fL、R2 和 R3 选择 C2。
- 截止频率上限 (fH) 取决于此电路的同相增益和器件 (TLV9062) 的增益带宽 (GBW)。
设计仿真
交流仿真结果
瞬态仿真结果
设计参考资料
有关 TI 综合电路库的信息,请参阅模拟工程师电路手册。
请参阅电路 SPICE 仿真文件 SBOC505。
请参阅 TIPD185。
设计特色运算放大器
| TLV9062 |
| Vcc |
1.8V 至 5.5V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
300µV |
| Iq |
538µA |
| Ib |
0.5pA |
| UGBW |
10MHz |
| SR |
6.5V/µs |
| 通道数 |
1、2 和 4 |
| TLV9062 |
设计备选运算放大器
| OPA192 |
| Vcc |
4.5V 至 36V |
| VinCM |
轨到轨 |
| Vout |
轨到轨 |
| Vos |
5µV |
| Iq |
1mA/通道 |
| Ib |
5pA |
| UGBW |
10MHz |
| SR |
20V/µs |
| 通道数 |
1、2 和 4 |
| OPA192 |