ZHCA756B January   2018  – October 2024 OPA2353 , OPA2365 , OPA353 , OPA365 , TLV3502

 

  1.   1
  2.   2
  3.   商标
  4.   修订历史记录

设计目标

输入 输出 电源
ViMin ViMax VoMin VoMax Vcc Vee Vref
-2.0V 2.0V 0V 5V 5V 0V 2.5V

设计说明

该电路采用一个三角波发生器和比较器来生成一个 500kHz 的脉宽调制 (PWM) 波形,其占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器(U3 和 U4)可生成一个三角波形,该波形施加到第二个比较器 (U2) 的反相输入。输入电压施加到 U2 的同相输入。通过将输入波形与三角波进行比较,可生成 PWM 波形。U2 放置在误差放大器 (U1) 的反馈环路中,用于提高输出波形的精度和线性度。

设计说明

  1. 使用具有推挽输出和最小传播延迟的比较器。
  2. 使用压摆率、GBW 和电压输出摆幅足够大的运算放大器。
  3. 将 C1 创建的极点置于开关频率之下,并且远高于音频范围。
  4. Vref 必须具有低阻抗(例如,运算放大器的输出)。

设计步骤

  1. 设置误差放大器反相信号增益。
    Gain = R 4 R 3 = 1 V V
    Select  R 3 = R 4 = 10
  2. 确定用于分压 Vref 以抵消同相增益的 R1 和 R2
    V o_dc = 1 + R 4 R 3 R 2 R 1 + R 2 × Vref
    R 1 = R 2 = R 3 = R 4 = 10 V o_dc = 2 . 5 V
  3. 所选的 Vtri 振幅必须大于 Vi 的最大振幅 (2.0V),以避免在 PWM 输出信号中产生 0% 或 100% 的占空比。选择 Vtri 为 2.1V。V1 的振幅 = 2.5V。
    V tri  (Amplitude) = R 5 R 6 × V 1 ( Amplitude )
    Select  R 6  to be  10 ,   then compute  R 5
    R 5 = V tri ( Amplitude ) × R 6 V 1   ( Amplitude ) = 8 . 4 8 . 45  (Standard Value)
  4. 将振荡频率设置为 500kHz。
    f t = R 6 4 × R 7 × R 5 × C 3
    Set  C 3 = 100 pF ,  then compute  R 7
    R 7 = R 6 4 × f t × R 5 × C 3 = 5 . 92 5 . 90  (Standard Value)
  5. 选择 C1,以将放大器带宽限制为低于开关频率。
    f p = 1 2 × π × R 4 × C 1
    C 1 = 100 pF f p = 159 kHz
  6. 选择 C2,以过滤 Vref 产生的噪声。
    C 2 = 100 nF  (Standard Value)
    f div = 1 2 × π × C 2 × R 1 × R 2 R 1 + R 2 = 320 Hz

设计仿真

直流仿真结果

瞬态仿真结果

设计参考资料

德州仪器 (TI),PWM 发生器电路仿真,电路 SPICE 仿真文件

德州仪器 (TI),模拟 PWM 发生器 5V 500kHz PWM 输出参考设计

设计特色运算放大器

OPA2365
Vss 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 100µV
Iq 4.6mA
Ib 2pA
UGBW 50MHz
SR 25V/µs
通道数 2
OPA2365

设计比较器

TLV3502
Vss 2.2V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 1mV
Iq 3.2mA
Ib 2pA
UGBW
SR
通道数 2
TLV3502

设计备选运算放大器

OPA2353
Vss 2.7V 至 5.5V
VinCM 轨到轨
Vout 轨到轨
Vos 3mV
Iq 5.2mA
Ib 0.5pA
UGBW 44MHz
SR 22V/µs
通道数 2
OPA2352