ZHCSEG4 December   2015 ISO7421-EP

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Conditions
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    6. 6.6  Electrical Characteristics: VCC1 at 5 V ±10%, VCC2 at 3.3 V ±10%
    7. 6.7  Electrical Characteristics: VCC1 at 3.3 V ±10%, VCC2 at 5 V ±10%
    8. 6.8  Electrical Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    9. 6.9  Power Dissipation
    10. 6.10 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 5 V ±10%
    11. 6.11 Switching Characteristics: VCC1 at 5 V ±10%, VCC2 at 3.3 V ±10%
    12. 6.12 Switching Characteristics: VCC1 at 3.3 V ±10%, VCC2 at 5 V ±10%
    13. 6.13 Switching Characteristics: VCC1 and VCC2 at 3.3 V ±10%
    14. 6.14 Typical Characteristics
  7. Parameter Measurement Information
  8. Detailed Description
    1. 8.1 Overview
    2. 8.2 Functional Block Diagram
    3. 8.3 Feature Description
      1. 8.3.1 Insulation Characteristics
      2. 8.3.2 Package Characteristics
      3. 8.3.3 Safety Limiting Values
      4. 8.3.4 Regulatory Information
    4. 8.4 Device Functional Modes
  9. Application and Implementation
    1. 9.1 Application Information
    2. 9.2 Typical Application
      1. 9.2.1 Design Requirements
      2. 9.2.2 Detailed Design Procedure
      3. 9.2.3 Application Curve
  10. 10Power Supply Recommendations
  11. 11Layout
    1. 11.1 Layout Guidelines
      1. 11.1.1 PCB Material
    2. 11.2 Layout Example
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档 
    2. 12.2 社区资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 静电放电警告
    5. 12.5 Glossary
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 最高信号传输速率:1Mbps
  • 低功耗,每通道 ICC 典型值(3.3V 工作电压):1.5mA
  • 低传播延迟 - 9ns 典型值
  • 低偏移 - 300ps 典型值
  • 宽 TA 温度范围:-55℃ 至 136℃
  • 50kV/μs 瞬态抗扰度,典型值
  • 在额定电压上超过 25 年的隔离装置完好性
  • 可由 3.3V 和 5V 电源及逻辑电平供电
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 窄体小尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
  • 安全及管理批准:
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 和 DIN EN 61010-1 标准的 4242 VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2500 VRMS 隔离
    • CSA 组件接受通知 5A,IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 标准
    • 通过 GB4943.1-2011 CQC 认证

2 应用

  • 是下列应用中光耦合器的替代产品:
    • 工业现场总线
      • Profibus 现场总线
      • Modbus 协议
      • DeviceNet™数据总线
    • 伺服控制接口
    • 电机控制
    • 电源
    • 电池组

3 说明

ISO7421-EP 器件可提供符合 UL 标准的长达 1 分钟且高达 2500 VRMS 的电流隔离。ISO7421-EP 器件有两个隔离通道。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分离开来。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其他电路上的噪声电流进入本地接地端并干扰或损坏敏感电路。

此器件具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,并且需要两个电源电压,3.3 或 5V,或者任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入均为 5V 耐压。

ISO7421-EP 器件的额定信号传输速率高达 1Mbps。由于其响应时间短,在大多数情况下,此器件还将发送脉宽更短的数据。如果需要,设计人员应添加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。

器件信息(1)

部件号 封装 封装尺寸(标称值)
ISO7421-EP SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
  1. 要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。

数字电容隔离器的概念框图

ISO7421-EP fbdc_slls984.gif