ZHCSDX4B July 2015 – May 2017 ISO7340-Q1 , ISO7341-Q1 , ISO7342-Q1
PRODUCTION DATA.
ISO734x-Q1 系列器件可提供符合 UL 1577 标准的长达 1 分钟且高达 3000 VRMS 的电隔离,以及符合 VDE V 0884-10 标准的 4242 VPK 隔离。这些器件具有四个隔离通道,后者由逻辑输入和输出缓冲器组成,并由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行隔离。
ISO7340-Q1 器件具有四个正向通道,ISO7341-Q1 器件具有三个正向通道和一个反向通道,ISO7342-Q1 器件具有两个正向通道和两个反向通道。如果出现输入功率或信号损失,默认输出低(订购部件号带有后缀 F)或高(订购部件号不带后缀 F)。有关更多详细信息,请参阅 器件功能模式部分。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸 |
|---|---|---|
| ISO7340-Q1 | SOIC (16) | 10.30mm x 7.50mm |
| ISO7341-Q1 | ||
| ISO7342-Q1 |
Changes from A Revision (August 2016) to B Revision
Changes from * Revision (July 2016) to A Revision