ZHCSD09B September 2014 – October 2015 DLPA2005
PRODUCTION DATA.
DLPA2005 是一款专用于 DLP2010、DLP2010NIR 和 DLP3010 数字微镜器件 (DMD) 的电源管理多通道 IC (PMIC)/RGB LED/灯驱动器,与 DLPC3430、DLPC3433、DLPC3435、DLCP3438 或 DLPC150 数字控制器搭配使用。为确保这些芯片组可靠运行,必须与 DLPA2000 或 DLPA2005 搭配使用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DLPA2005 | VQFN (48) | 6.00mm × 6.00mm ± 0.150mm |