ZHCSRE8
December 2022
BQ79731-Q1
ADVMIX
1
特性
2
应用
3
说明
4
Device and Documentation Support
4.1
Device Support
4.1.1
第三方产品免责声明
4.2
Documentation Support
4.2.1
Related Documentation
4.3
接收文档更新通知
4.4
支持资源
4.5
Trademarks
4.6
静电放电警告
4.7
术语表
5
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
5.1
Package Option Addendum
5.2
Tape and Reel Information
5.3
Tray Information
5.4
Tube Information
5.5
Mechanical Data
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PHP|48
MPQF051B
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsre8_oa
1
特性
符合 AEC-Q100 标准,–40°C 至 +125°C
以功能安全合规型为目标
可提供用于 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 等级要求
硬件可满足 ASIL D 等级要求
17 个单端电压通道
高压电池包、链路、电荷测量精度 < 0.2%
电池包和电池 VI 同步至 64uS
2 个独立的电流检测 ADC (BQ79731-Q1)
±0.05% 增益误差漂移
输入范围 = ±275mV
2 个过流检测比较器 (BQ79731-Q1)
±1% 精度
可选择的双向阈值
可编程 OC
集成库仑计数 (BQ79731-Q1)
15 个具有 IO、I2C、SPI、ADC 和温度检测功能的 GPIO 输入
专用 MOSFET 开关驱动引脚
智能 SPI 控制器 HUB
支持多个 SPI 外围器件
用于触发接触器驱动器和热熔丝驱动器的 HW 引脚
与电池监测器(如 18 节串联,BQ79718)兼容的可堆叠和寄存器映射