ZHCSRE7 December   2022 BQ79718-Q1

ADVMIX  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4Device and Documentation Support
    1. 4.1 Device Support
      1. 4.1.1 第三方产品免责声明
    2. 4.2 Documentation Support
      1. 4.2.1 Related Documentation
    3. 4.3 接收文档更新通知
    4. 4.4 支持资源
    5. 4.5 Trademarks
    6. 4.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 4.7 术语表
  5. 5Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 5.1 Package Option Addendum
    2. 5.2 Tape and Reel Information
    3. 5.3 Mechanical Data

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 符合 AEC-Q100 标准,环境温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 功能安全合规型为目标
    • 可提供用于 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 等级要求
  • 每个器件可测量 9-18 节串联电池,最多可堆叠 35 个器件
  • 每节电池具有专用 ADC,精度为 +/- 1mV
  • 电池电压和电池包电流测量同步至 64us
  • 支持完全冗余的跛行回家模式
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条而不影响测量精度
  • 12 个用于温度传感器/模拟/数字/I2C 控制器/SPI 控制器的 GPIO
  • 内部电池均衡
    • 300mA 时达到平衡
    • 用户控制 PWM 调节平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 稳健的菊花链通信和支持环形架构
  • 主机的硬件复位可在不移除电池的情况下模拟类似 POR 的事件
  • 支持变压器和电容隔离
  • 用于一次自定义编程的片上存储器
  • 关断电流 < 5uA
  • 与具有 SPI/UART 接口的 BQ79600-Q1 兼容