ZHCSND5A
May 2021 – June 2022
BQ79652-Q1
,
BQ79654-Q1
,
BQ79656-Q1
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
说明(续)
6
Device and Documentation Support
6.1
Device Support
6.1.1
第三方产品免责声明
6.2
接收文档更新通知
6.3
支持资源
6.4
Trademarks
6.5
Electrostatic Discharge Caution
6.6
术语表
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
MPQF071C
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PAP|64
PPTD012N
订购信息
zhcsnd5a_oa
zhcsnd5a_pm
1
特性
符合汽车应用要求
具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
器件 HBM ESD 分类等级 2
器件 CDM ESD 分类等级 C4B
符合功能安全标准
专为功能安全应用开发
可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
系统可满足 ASIL D 级要求
硬件可满足 ASIL D 要求
+/- 1.5mV ADC 精度
兼容引脚/封装和软件的器件系列:
可堆叠监控器 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)
、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)
和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
独立式监控器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
支持电流检测测量
用于电压、温度
和电流
诊断的内置冗余路径
可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
支持汇流条连接和测量
主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
支持内部电池平衡
240mA 的平衡电流
内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
通过通信线路传输的嵌入式故障信号和检测信号
5V LDO 输出为外部数字隔离器供电
UART/SPI 主机接口/通信桥接器件 BQ79600-Q1
内置 SPI 主器件