ZHCSAA9A August 2012 – July 2015
PRODUCTION DATA.
bq24314C 器件是一款高度集成电路 (IC),旨在保护锂离子电池免受充电电路故障的影响。该器件可连续监控输入电压、输入电流和电池电压。一旦发生输入过压情况,该器件会关闭内部开关,从而立即将充电电路断电。在发生过流时,它会将系统电流限制在阈值内,而如果过流持续存在,则在一个消隐期后关闭通道元件。此外,该器件还会监控自身的裸片温度,并在温度超过 140°C 时进行关闭。用户可对输入过流阈值进行编程。
该器件可由处理器进行控制,并且可向主机提供关于故障状况的状态信息。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| bq24314C | WSON (8) | 2.00mm x 2.00mm |