ZHCSNH9A December   2021  – September 2022 AFE8030

PRODUCTION DATA  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
  4. 4 AFE8030 Functional Block Diagram
  5. 5Revision History
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Device Support
    2. 6.2 接收文档更新通知
    3. 6.3 支持资源
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 Electrostatic Discharge Caution
    6. 6.6 术语表
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道射频采样 4GSPS 接收 ADC
  • 双通道射频采样 4GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz。
      • 4 通道模式中为 1200MHz
    • RX:400MHz
      • 4 通道模式中为 800MHz
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围、1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
  • 单通道或双通道 DUC/DDC
  • 每个链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距 0.8mm