ZHCSIE5A June   2018  – July 2019 AFE4420

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用
  3. 3说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 社区资源
    3. 5.3 商标
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 Glossary
  6. 6机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
  • YZ|30
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持多达 16 个相位的信号采集
  • 在每个相位内均可实现灵活的 LED 和 PD 分配
  • 精确、连续的心率监测:
    • 高达 100dB 的动态范围
    • 以低电流在可穿戴设备上持续运行,其典型值为:
      • LED 为 15μA,接收器为 20μA
  • 发送器:
    • 支持共阳极 LED 配置
    • 8 位可编程 LED 电流,可调范围为 50mA 至 200mA
    • 并行点亮两个 LED 的模式
    • 可编程 LED 导通时间
    • 同时支持 4 个 LED,适用于优化型 SpO2、HRM 或多波长 HRM
    • 可编程控制信号,使用外部 SPDT 开关可运行多达 8 个 LED
  • 接收器:
    • 支持 4 路时分多路复用光电二极管输入
    • TIA 输入端的独立直流失调消减 DAC,用于每个 LED 和环境光相位,具有 7 位控制功能且范围高达 ±254µA
    • 跨阻增益:10kΩ 至 2MΩ
    • ADC 输出端的数字环境消减,可抑制环境噪声
    • 具有可编程带宽的噪声滤波器
  • 支持外部时钟和内部振荡器模式
  • 自动环境消除模式 (AACM),可增大接收器的动态范围
  • 具有灵活中断生成功能的两个可编程 GPIO 引脚
  • 采样深度为 128 的 FIFO
  • I2C、SPI 接口:可通过引脚进行选择
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
  • 2.6mm × 2.1mm DSBGA 封装,0.4mm 间距
  • 电源:
    • Rx:
      • 1.7V 至 1.9V(LDO 旁路)
      • 1.9V 至 3.6V(LDO 已启用)
    • Tx:3V 至 5.5V
    • IO:1.7V 至 RX_SUP