ZHCSCC5D October   2013  – May 2016 AFE1256

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特性
  2. 2应用范围
  3. 3说明
  4. 4修订历史记录
  5. 5器件和文档支持
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 静电放电警告
    3. 5.3 Glossary
  6. 6机械封装和可订购信息
    1. 6.1 托盘尺寸
    2. 6.2 GBTD 芯片

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • TDS|314
  • TD|0
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

1 特性

  • 256 个通道
  • 片上 16 位模数转换器 (ADC)
  • 光电二极管抗短路
  • 数据线(列)抗短路
  • 高性能:
    • 噪声:758 electronRMS (eRMS),1.2pC 范围内的 28pF 传感器电容器
    • 积分非线性:
      内部 16 位 ADC 的 ±2 最低有效位 (LSB)
    • 最小扫描时间:
      • 正常模式下为 37.9µs
      • 2x 双像素模式下为 20µs
  • 集成:
    • 8 个可选满量程范围:
      0.15pC(最小值)至 9.6pC(最大值)
    • 内置相关双采样器
    • 针对更快速数据吞吐量的 2x 双像素模式(两个相邻通道的平均充电)
    • 管道式积分和读取:积分期间允许数据读取
  • 灵活性:
    • 电子和空穴积分
  • 低功耗:
    • 具有 ADC 时,每通道 2.9mW
    • 无 ADC 时,每通道 2.3mW
    • 打盹模式时,每通道 0.1mW
    • 总断电特性
  • 22mm x 5mm 凸出式金属接点芯片,
    适用于带载封装 (TCP) 和
    覆晶薄膜封装 (COF)

2 应用范围

    平板 X 射线检测器

3 说明

AFE1256 是一款 256 个通道模拟前端 (AFE),此器件被设计成满足基于平板检测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的的要求。此器件包括 256 个积分器,一个用于满量程充电电平选择的可编程增益放大器 (PGA),一个具有双组的相交双采样器 (CDS),256:4 模拟复用器和四个板载 16 位,逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。ADC 提供格式为 SPI™的串行数据。

硬件可选积分极性可实现正或负电荷积分,并在系统设计中提供更多的灵活性。此打盹特性大大节省了能耗。这一节电特性特别适合于电池供电类系统。

该器件可以 22mm × 5mm 凸出式金属接点芯片形式提供,也提供 38mm × 28mm、COF-314 TDS 封装

如需完整数据表或其他设计资源,请点击:请求获取 AFE1256

器件信息(1)

订货编号 封装 封装尺寸
AFE1256GBTD 凸出式金属接点芯片 (533) 22mm x 5mm
AFE1256TDS COF (314) 38mm x 28mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的封装选项附录。
  2. 产品预览器件。

空白

AFE1256 电路原理图

AFE1256 alt_sbas634.gif