ZHCSK57T December 1976 – March 2025 ULN2002A , ULN2003A , ULN2003AI , ULN2004A , ULQ2003A , ULQ2004A
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 集电极-发射极的电压 | 50 | V | ||
| 钳位二极管反向电压(2) | 50 | V | |||
| VI | 输入电压(2) | 30 | V | ||
| 集电极峰值电流,请参阅 图 5-4 和 图 5-5 | 500 | mA | |||
| IOK | 输出钳位电流 | 500 | mA | ||
| 发射极端子总电流 | -2.5 | A | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | ULN200xA | -40 | 70 | °C |
| ULN200xAI | -40 | 105 | |||
| ULQ200xA | -40 | 85 | |||
| ULQ200xAT | -40 | 105 | |||
|
ULN2004ADR |
-40 | 105 | |||
| TJ | 工作虚拟结温 | 150 | °C | ||
| 10 秒内距离外壳 1.6mm(1/16 英寸)的焊接引线温度 | 260 | °C | |||
| Tstg | 贮存温度 | -65 | 150 | °C | |