ZHCSXX6 February 2025 UCC33020
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC33020 使用迟滞控制来调节输出电压,将其维持在上下限带之间,如图 7-4 所示。次级侧上的调节块检测已调节的输出电压,并通过感应通信通道将反馈信号发送至初级侧,以控制初级功率级的开启或关闭,从而将输出电压维持在迟滞范围内。在稳态调节过程中,突发频率将根据输出电容器和负载条件发生变化。在较高负载条件下,突发频率最高,而在轻负载条件下,突发频率最低,从而提高轻负载效率。
突发开启持续时间 (tON) 会在重负载条件或更高的输出电容值下增加。如果突发开启持续时间超过 tON-MAX 典型值 13μs(如图 7-5 所示),UCC33020 将进入过功率保护模式。在该情况下,由于 VCC 未达到迟滞阈值上限,器件将在 tOFF-MIN 典型值 1.5μs 的最短突发关闭持续时间后再次开启功率级。这会在重负载条件保持时重复、导致更高的峰峰值 VCC 稳态纹波或更低的 VCC 调节电压。UCC3302x_CALC 可帮助系统设计人员针对目标最大负载和输入电压范围条件适当选择输出电容器,从而避免触发此情况。
UCC33020 可以根据 SEL 引脚的连接情况来编程设置 VCC_REG 电压。当 VCC < VVCC_UVLO 阈值时,SEL 引脚电压会在软启动序列期间进行监测。然后将输出电压编程为 5.0V (SEL = VCC) 或 5.5V (SEL = GNDS)。请注意,在这种初始监视之后,SEL 引脚不再影响 VCC 输出电平。要更改输出模式选择,必须切换 EN/FLT 引脚或必须关闭并重新开启 VINP 电源。