ZHCSQD7 December 2023 UCC28750
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD 引脚 | ||||||
| Vuvlo(on) | VDD 欠压锁定导通电压(上升) | -40℃ < TJ < 125℃ | 14.3 | 15.3 | 16.3 | V |
| Vuvlo(off) | VDD 欠压锁定关断电压(下降) | -40℃ < TJ < 125℃ | 8 | 9 | 10 | V |
| Vovlo(1) | VDD 过压锁定阈值 | VFB= 2.3 V | 26 | 28 | 30 | V |
| Vpor(1) | 上电复位电平(闭锁故障取消锁存,IC 复位) | 5 | V | |||
| IVDD(start) | 启动控制器偏置电流 | VVDD = 14V | 5 | 10 | μA | |
| IVDD(on) | 控制器工作偏置电流 | UCC287501/2/3/4 (65kHz) fSW = 65kHz CDRV = 1000pF VFB = 2.3V |
1.8 | 2.5 | mA | |
| UCC287505/6/7/8 (100kHz) fSW = 100kHz CDRV = 1000pF VFB = 2.3V |
2 | 2.7 | mA | |||
| IVDD(wait)(1) | 等待状态偏置电流 | 从某个值减去 FB 引脚偏置电流 | 360 | μA | ||
| IVDD(fault)(1) | 故障状态控制器偏置电流 | 从某个值减去 FB 引脚偏置电流 | 360 | μA | ||
| IVDD(dis)(1) | 禁用状态控制器偏置电流 | VFLT = 0V | 250 | μA | ||
| FB 引脚 (1) | ||||||
| RFB | 上拉电阻器 | 10 | kΩ | |||
| VFB(offset) | VFB 的内部失调电压 | 0.8 | V | |||
| GFB | FB 引脚与 CS 引脚之比 | 2 | V/V | |||
| IFB(short) | FB 引脚短路电流 | 0.5 | mA | |||
| V0peak | 用于钳位最大开关频率的反馈电压引脚阈值 | 3.0 | V | |||
| V1norm | 以固定开关频率运行时的反馈电压阈值 | 2.6 | V | |||
| V2foldback | 用于线性降低开关频率的反馈电压引脚阈值 | 2.0 | V | |||
| V3burst | 用于进入突发模式的反馈电压引脚阈值 | 1.2 | V | |||
| V4stop | 用于停止开关的反馈电压引脚阈值 | 1.1 | V | |||
| Vopen | 反馈电压开环 | 5 | V | |||
| Vopp | 启动过功率保护故障计时器的反馈电压 | 占空比 > 60% | 2.6 | V | ||
| DRV 引脚 (1) | ||||||
| Isource(pk)(1) | 峰值驱动器拉电流 | 300 | mA | |||
| Isink(pk)(1) | 峰值驱动器灌电流 | 500 | mA | |||
| ROL(1) | 下拉电阻(关断状态) | VDD = VUVLO(off) + 100mV,IDRV = 1mA | 5 | Ω | ||
| VDRV(clamp)(1) | DRV 电压钳位 | VDD = 20 V | 12 | V | ||
| VDD = Vuvlo(off) + 100mV | 8 | V | ||||
| FLT 引脚 | ||||||
| Vbrownout (1) | 检测到欠压事件时 FLT 引脚上导致控制器停止开关的电压 | 1.4 | V | |||
| Ibrownout(1) | 在输入启动事件后改变 Vbrownout 阈值的电流源,用于提供迟滞 | 4 | μA | |||
| FLThyst(brownout)(1) | FLT 引脚上针对欠压阈值的滞后。FLT 引脚电压必须超过 Vbrownout + FLThyst(brownout) 才会启用开关操作 | 50 | mV | |||
| VFLT(open)(1) | 未连接任何器件时 FLT 引脚上的电压 | UCC287502/4/6/8 | 2.3 | V | ||
| VFLT(ovp) | 发生过压事件时 FLT 引脚上导致控制器停止开关的电压 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | V | |
| FLThyst(ovp)(1) | FLT 引脚上针对过压保护阈值的迟滞 | 100 | mV | |||
| IFLT(ovp, clamp)(1) | OVP 故障期间启用的电流吸收器 | 500 | μA | |||
| IFLT(tsd)(1) | 从引脚输出到 NTC 电阻器的电流源,用于外部过热故障 | 100 | μA | |||
| VFLT(tsd)(1) | 发生过热时 FLT 引脚上导致控制器停止开关的电压 | 0.95 | 1 | 1.05 | V | |
| FLThyst(tsd)(1) | FLT 引脚上针对热关断阈值的迟滞 | 200 | mV | |||
| VFLT(dis) | FLT 引脚被拉至低于阈值时该引脚上导致控制器停止开关的电压 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V | |
| FLThyst(dis)(1) | FLT 引脚上针对禁用阈值的迟滞 | 100 | mV | |||
| tprop(dis)(1) | 从禁用故障发生到控制器停止开关的传播时间 | 1 | µs | |||
| CS 引脚和内部斜率补偿 (1) | ||||||
| VCS(limit) | CS 峰值电流限制电压 | VFB > V0Norm | 900 | mV | ||
| VCS(min) | CS 峰值电流限制电压 | VFB < V3Burst | 200 | mV | ||
| tontime(min) | 可能的最短导通时间,这是 tprop(ocl) 和 tleb 规格之和 | 310 | ns | |||
| tprop(ocl) | 电流限制传播延迟 | 60 | ns | |||
| tleb | 前沿消隐时间 | 250 | ns | |||
| tss | 软启动时间 | 4.3 | ms | |||
| Iramp(slope) | 斜率补偿电流斜坡幅度 | VFB= 2.3 V | 100 | μA | ||
| 内部热关断 (1) | ||||||
| Tshut | 将停止器件运行的内部裸片温度 | 160 | ℃ | |||
| Tshut(hyst) | 热关断迟滞 | 20 | ℃ | |||
| Tshut(rec) | 从热关断中恢复的内部芯片温度 | 140 | ℃ | |||