ZHCSLD8G April 1999 – April 2025 UCC2813-0 , UCC2813-1 , UCC2813-2 , UCC2813-3 , UCC2813-4 , UCC2813-5 , UCC3813-0 , UCC3813-1 , UCC3813-2 , UCC3813-3 , UCC3813-4 , UCC3813-5
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VCC 电压(3) | 12 | V | ||
| VCC 电流 | 30 | mA | ||
| OUT 电流 | ±1 | A | ||
| OUT 能量(电容负载) | 20 | µJ | ||
| 模拟输入 | FB、CS、RC、COMP | -0.3 | 6.3 或 VVCC + 0.3(4) | V |
| TA < 25°C 时的功率耗散 | N 封装 | 1 | W | |
| D 封装 | 0.65 | |||
| 引脚温度,焊接 (10s) | 300 | °C | ||
| 结温 | -55 | 150 | °C | |
| 贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C | |