ZHCSLD1F May 2004 – April 2025 UCC2813-0-Q1 , UCC2813-1-Q1 , UCC2813-2-Q1 , UCC2813-3-Q1 , UCC2813-4-Q1 , UCC2813-5-Q1
PRODUCTION DATA

图 6-3 UCC2813-[0,1,2,4]-Q1:振荡器频率与 RT 和 CT 间的关系
图 6-5 UCC2813-[0,2,3]-Q1:最大占空比与振荡器频率间的关系
图 6-7 UCC2813-0-Q1:ICC 与振荡器频率间的关系
| RT = 100kΩ |
![UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 UCC2813-[3,5]-Q1:VREF 与 VCC 间的关系 UCC2813-0-Q1 UCC2813-1-Q1 UCC2813-2-Q1 UCC2813-3-Q1 UCC2813-4-Q1 UCC2813-5-Q1 UCC2813-[3,5]-Q1:VREF 与 VCC 间的关系](/ods/images/ZHCSLD1F/GUID-8E2D2622-F1CD-4BE4-9964-AD3B2DE44495-low.gif)
| ILOAD = 0.5mA |
图 6-4 UCC2813-[3,5]-Q1:振荡器频率与 RT 和 CT 间的关系
图 6-6 UCC2813-[1,4,5]-Q1:最大占空比与振荡器频率间的关系
图 6-8 UCC2813-5-Q1:ICC 与振荡器频率间的关系
| VCS = 0V |