ZHCSN70F November 2002 – November 2023 UCC27423 , UCC27424 , UCC27425
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
UCC2742x 系列高速双路 MOSFET 驱动器可向容性负载提供大峰值电流。该器件提供了 3 个标准逻辑选项的组合:双路反相、双路同相以及一路反相和一路同相。热增强型 8 引脚 PowerPAD™ MSOP 封装 (DGN) 大大降低了热阻以改善长期可靠性。它还采用标准 SOIC-8 (D) 或 PDIP-8 (P) 封装。
通过使用本身能够尽可能减少击穿电流的设计,这些驱动器可在 MOSFET 开关切换期间,在米勒平坦区域提供最需要的 4A 电流。独特的双极和 MOSFET 混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的拉电流和灌电流。
UCC2742x 提供使能 (ENB) 功能,以更好地控制驱动器应用的运行。在引脚 1 和 8 上实现了 ENBA 和 ENBB,之前这些引脚在业界通用引脚排列中未使用。它们内部上拉至 VDD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC27423 UCC27424 UCC27425 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
| MSOP-PowerPAD (8) | 3.00mm × 3.00mm |
简化版应用示意图