ZHCSOE5B March 2022 – January 2023 UCC21737-Q1
PRODUCTION DATA
Table 8-1 lists the device function.
INPUT | OUTPUT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC | VDD | VEE | IN+ | IN- | RST/EN | ASC | RDY | FLT | OUTH/OUTL | CLMPE | |
X | PU | PU | X | X | X | High | X | HiZ | High | Low | |
PU | PD | PU | X | X | High | X | Low | HiZ | Low | High | |
PU | PU | PD | X | X | High | X | Low | HiZ | Low | High | |
PU | PD | X | X | X | X | Low | Low | HiZ | Low | Low | |
PD | PU | PU | X | X | X | Low | Low | HiZ | Low | High | |
PU | PU | PU | X | X | Low | Low | HiZ | HiZ | Low | High | |
PU | Open | PU | X | X | X | Low | Low | HiZ | HiZ | HiZ | |
PU | PU | Open | X | X | X | Low | Low | HiZ | Low | High | |
PU | PU | PU | Low | X | High | Low | HiZ | HiZ | Low | High | |
PU | PU | PU | X | High | High | Low | HiZ | HiZ | Low | High | |
PU | PU | PU | High | Low | High | Low | HiZ | HiZ | High | Low |
PU: Power Up (VCC ≥ 3 V, VDD ≥ 12.8 V; VEE ≤ –3.3 V); PD: Power Down (VCC ≤ 2.2 V, VDD ≤ 10.4 V, VEE ≥ – 2.3 V); X: Irrelevant; P*: PWM Pulse; HiZ: High Impedance