ZHCSJ18C October 2018 – November 2021 UCC21530
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 侧 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IS | 安全输出电源电流 | RθJA = 68.3°C/W,VDDA/B = 15V,TA = 25°C,TJ = 150°C 请参阅 图 6-2 | 驱动器 A、驱动器 B | 58 | mA | ||
RθJA = 68.3°C/W,VDDA/B = 25V,TA = 25°C,TJ = 150°C 请参阅 图 6-2 | 驱动器 A、驱动器 B | 35 | mA | ||||
PS | 安全电源 | RθJA = 68.3°C/W,TA = 25°C,TJ = 150°C 请参阅 图 6-3 | 输入 | 50 | mW | ||
驱动器 A | 880 | ||||||
驱动器 B | 880 | ||||||
总计 | 1810 | ||||||
TS | 安全温度(1) | 150 | °C |