ZHCSLA9H April 1997 – October 2024 UC1842 , UC1843 , UC1844 , UC1845 , UC2842 , UC2843 , UC2844 , UC2845 , UC3842 , UC3843 , UC3844 , UC3845
PRODUCTION DATA
UC2842 在离线反激式转换器中的典型应用如图 8-2 所示。UC2842 使用一个内部电流控制环路,该环路包含一个小电流检测电阻器,用于感测初级电感电流斜坡。 该电流检测电阻器将电感器电流波形转换为电压信号,然后该信号直接输入到初级侧 PWM 比较器中。该内部环路决定了对输入电压变化的响应。外部电压控制环路涉及将一部分输出电压与误差放大器输入端的基准电压进行比较。 在离线隔离式应用中使用时,隔离式输出的电压反馈是使用次级侧误差放大器和可调电压基准(如 TL431)来完成的。误差信号使用光隔离器穿过初级到次级隔离边界,该光隔离器的集电极连接到 VREF 引脚,发射极连接到 VFB。 外部电压控制环路决定了对负载变化的响应。