ZHCSOZ9A
November 2021 – September 2022
TRSF3243E
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
Pin Configuration and Functions
6
Specifications
6.1
Absolute Maximum Ratings
6.2
ESD Ratings
6.3
ESD Ratings - IEC Specifications
6.4
Recommended Operating Conditions
6.5
Thermal Information
6.6
Electrical Characteristics
6.7
Electrical Characteristics: Driver
6.8
Switching Characteristics: Driver
6.9
Electrical Characteristics: Receiver
6.10
Switching Characteristics: Receiver
6.11
Electrical Characteristics: Auto-Powerdown
6.12
Switching Characteristics: Auto-Powerdown
Parameter Measurement Information
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
Electrostatic Discharge Caution
11.5
术语表
11
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
PW|28
MPDS364
RHB|32
MPQF130D
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
PW|28
QFND466A
RHB|32
QFND029X
订购信息
zhcsoz9a_oa
zhcsoz9a_pm
1
特性
为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
±15kV 人体放电模型 (HBM)
±8kV IEC61000-4-2 接触放电
±15kV IEC61000-4-2 气隙放电
由单个 3V 至 5.5V V
CC
电源供电
始终有效同相接收器输出 (ROUT2B)
低待机电流:1μA(典型值)
外部电容器:4 × 0.1μF
接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
串行鼠标驱动能力
支持高达 1Mbit/s 的运行速度
自动断电功能,在没有检测到有效 RS-232 信号时禁用驱动器输出
采用节省空间的 RHB (5mm x 5mm QFN-32) 封装