ZHCSOZ9A November 2021 – September 2022 TRSF3243E
PRODUCTION DATA
TRSF3243E 由三个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,在串行端口连接引脚上具有 ±15kV ESD(HBM 和 IEC61000-4-2,空气间隙放电)和 ±8kV ESD(IEC61000-4-2,接触放电)保护。该器件可在异步通信控制器和串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。另外,该器件包括一个始终有效同相输出 (ROUT2B),这使得使用振铃指示的应用能够在器件断电的情况下发送数据。该器件以高达 1Mbit/s 的数据信号传输速率运行,具有从 18V/μs 至 150V/μs 的更高压摆率范围。
串行端口处于非活动状态时,可提供灵活的电源管理控制选项。当 FORCEON 为低电平且 FORCEOFF 为高电平时,自动断电功能启用。在这种运行模式下,如果器件未检测到有效的 RS-232 信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设定为低电平,则驱动器和接收器(ROUT2B 除外)均关闭,且电源电流降低至 1μA。断开串行端口的连接或关闭外围驱动器会导致发生自动断电情况。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TRSF3243E | VQFN (RHB) (32) | 5,00mm × 5,00mm |
TSSOP (PW) (28) | 9,70mm × 4,40mm |