ZHCSZ09 October 2025 TRF1305A2
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TRF1305x2 有运行模式和断电模式两种偏置模式,具体由 PD 引脚上的电压控制。PD 引脚通过 200kΩ 电阻器以 GND 为基准;另请参阅节 7.2。如果使用 VS+ ≥ 3.3V 配置,请确保在高 PD 电压源自 VS+ 的情况下 PD 电压不超过绝对最大额定值。
通过 PD1 和 PD2,独立控制每个通道,并单独关断每个通道。支持 1.8V 和 3.3V 数字逻辑电平,以用于断电控制。