TPSM84A22 是一套易于使用的集成电源解决方案,它将 TPS54A20 10A、DC/DC 同步降压转换器与功率 MOSFET、隔离电感、输入和输出电容以及无源器件完美融合于薄型封装中。这套完备的电源解决方案只需一个电阻即可设置电压,设计过程中无需考虑回路补偿和磁件选型。
对于标准 应用 而言,凭借这套全集成电源解决方案,无需使用额外的输入或输出电容即可正常运行,而且只需通过一个外部电阻即可设置输出电压。此外,TPSM84A22 还支持高频运行,同时兼具超快瞬态响应和精准的稳压能力,轻松满足严格的稳压规范。
该器件采用 9mm × 15mm 的小巧尺寸,方便焊接在印刷电路板上,从而打造一种紧凑的薄型负载点设计。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM84A22 | QFM | 9.00mm × 15.00mm |
| 器件编号 | VOUT 调节范围 |
|---|---|
| TPSM84A21 | 0.55V - 1.35V |
| TPSM84A22 | 1.2V - 2.05V |
空白