ZHCSR26 November 2023 TPSM828510 , TPSM828511 , TPSM828512
PRODUCTION DATA
可以通过在 MODE/SYNC 引脚上施加外部时钟来同步 TPSM82851x。无需任何额外的电路。请参阅图 9-30。运行期间,可以施加、更改和移除时钟。TI 建议选择的 RCF 电阻值应确保内部定义的频率和外部施加的频率彼此接近,以对外部时钟具有快速的稳定时间。如果 COMP/FSET 引脚连接到 Vin 或 GND,则无法与时钟同步。图 9-31 和图 9-32 显示了施加和移除的外部时钟。施加外部时钟时,器件在 PWM 模式下运行。

| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 0.1 A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz | |

| VIN = 5V | RCF = 8.06kΩ | IOUT = 1A |
| VOUT = 1.8V | fEXT = 2.5MHz | |