ZHCSNO2 September 2021 TPSM5601R5
PRODUCTION DATA
TPSM5601R5 电源模块是一款高度集成的 1.5A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 60V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。该 5mm × 5.5mm × 4mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术来实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装引脚外露,具有单个大型散热焊盘,方便布局布线和组装。
TPSM5601R5 是一款紧凑、易用的电源模块,具有 1.0V 至 6V 的可调节宽输出电压范围。该总体解决方案仅需四个外部元件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选型过程。TPSM5601R5 具有全套功能,包括电源正常状态指示、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,因此是为各种应用供电的出色器件。空间受限型应用可从 5.0mm × 5.5mm 封装中受益。此外,TPSM5601R5S 还提供展频操作。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPSM5601R5 | QFN (15) | 5.0mm × 5.5mm |
| TPSM5601R5S |