ZHCSU19A December 2023 – November 2024 TPSI3100
PRODUCTION DATA
| 型号 | REF | 比较器 | 锁存故障 |
|---|---|---|---|
| TPSI3100 | 0.31V | 1 个故障,1 个警报 | 否 |
| TPSI3103(3) | 1.23V | ||
| TPSI3100L | 0.31V | 是 | |
| TPSI3103L(3) | 1.23V | ||
| TPSI3110(3) | 0.31V | 2 个故障 | 否 |
| TPSI3113(3) | 1.23V | ||
| TPSI3110L(3) | 0.31V | 是 | |
| TPSI3113L(3) | 1.23V | ||
| TPSI3120(3) | 0.31V | 2 个警报 | 不适用(2) |
| TPSI3123(3) | 1.23V | ||
| TPSI3133(3) | 1.23V | 1 个故障(1),1 个警报 | 否 |