ZHCSEM3E February 2016 – October 2021 TPS82130
PRODUCTION DATA
器件 | 封装 类型 | 封装图纸 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径(mm) | 卷带 宽度 W1(mm) | A0 (mm) | B0 (mm) | K0 (mm) | P1 (mm) | W (mm) | Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS82130SILR | uSiP | SIL | 8 | 3000 | 330.0 | 12.4 | 3.05 | 3.25 | 1.68 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
TPS82130SILT | uSiP | SIL | 8 | 250 | 178.0 | 13.2 | 3.05 | 3.25 | 1.68 | 8.0 | 12.0 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图纸 | 引脚 | SPQ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS82130SILR | uSiP | SIL | 8 | 3000 | 383.0 | 353.0 | 58.0 |
TPS82130SILT | uSiP | SIL | 8 | 250 | 223.0 | 194.0 | 35.0 |