ZHCSRP0F February 2023 – December 2023 TPS7H1111-SEP , TPS7H1111-SP
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TPS7H1111 是一款超低噪声、高 PSRR、低压降线性稳压器 (LDO),针对为航天环境中的射频 (RF) 器件供电进行了优化。它能够在 0.85V 至 7V 输入范围内提供高达 1.5A 的电流,并由 2.2V 至 14V 的辅助电源供电。
该器件具有高性能,可抑制电源产生的相位噪声和时钟抖动,因此它非常适合为高性能 ADC、DAC、VCO、PLL、串行器/解串器和卫星中的其他射频元件供电。对于需要低电压运行的数字负载(如 FPGA 和 DSP),超高的精度和出色的瞬态性能可确保实现出色的系统性能。
QML 型号 5962R21203 提供了标准微电路图 (SMD)。-SEP 型号 V62/23602 提供了供应商项目图 (VID)。
| 器件型号(1) | 等级 | 封装(2) |
|---|---|---|
| 5962R2120301VXC | QMLV-RHA | 14 引脚陶瓷8.03mm × 9.12mm质量 = 1.23g |
| TPS7H1111HBL/EM | 工程样片 | |
| 5962R2120302PYE | QMLP-RHA | 28 引脚塑料4.40mm x 9.70mm 质量 = 198mg |
| TPS7H1111MPWPTSEP | 9 月 |
典型应用电路