ZHCSE32 August 2015 TPS7A4001-EP
PRODUCTION DATA.
TPS7A4001-EP 器件是一款能够耐受超高电压的线性稳压器,不仅融合了耐热增强型封装 (HVSSOP) 的优势,还能够承受持续直流电压或最高达 100V 的瞬态输入电压。
TPS7A4001-EP 器件与任何高于 4.7µF 的输出电容以及高于 1µF 的输入电容搭配使用时均可保持稳定(过热和浪涌保护)。 鉴于这款器件的封装 (HVSSOP) 小巧且可能使用的输出电容也较小,因此实现起来只需占用非常小的电路板空间。 此外,TPS7A4001-EP 器件还提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),用以使能低电流关断模式。
TPS7A4001-EP 器件内部具有热关断和电流限制功能,可在故障情况下保护系统。 TPS7A4001-EP 器件的工作温度范围为 TJ = –55°C 至 125°C。
此外,TPS7A4001-EP 器件非常适合在电信和工业应用中利用中间电压轨生成低压电源;该器件不但能够提供一个经充分稳压的电压轨,而且能够承受超高的快速电压瞬变并在其间保持稳压状态。 这些特性相当于一套更为简单且经济高效的电气浪涌保护电路,因此被包括 PoE、偏置电源和 LED 照明在内的多类应用广泛使用。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS7A4001-EP | HVSSOP (8) | 3.00mm x 5.00mm |
| 日期 | 修订版本 | 注释 |
|---|---|---|
| 2015 年 8 月 | * | 首次发布。 |