ZHCSYR3A June 2006 – August 2025 TPS73201-EP , TPS73215-EP , TPS73216-EP , TPS73218-EP , TPS73225-EP , TPS73230-EP , TPS73233-EP , TPS73250-EP
PRODUCTION DATA
当结温上升至大约 160°C 时,过热保护会禁用输出以使器件冷却。当结温冷却至大约 140°C 时,输出电路将被重新使能。根据功耗、热阻和环境温度的变化,过热保护电路可能会循环开关。这限制了稳压器的功耗,从而保护其不受过热损坏。
任何有可能激活过热保护电路的情况表示过多的功率耗散或者不够充分的散热。为确保可靠运行,结温应限制在最高 125°C。为了估算一个完整设计中(包括散热)的安全裕量,增加环境温度直到触发过热保护;使用最差情况负载和信号条件。为确保可靠性,过热保护应在超过应用中最大预期环境温度至少 35°C 时触发。这样就在最高预计环境温度和最差情况负载上产生了一个 125°C 最差情况结温。
TPS732xx-EP 内部保护电路的设计可防止出现过载状况。该保护功能并不用于替代合理的散热设计。TPS732xx-EP 持续不断地运行至热关断状态会降低器件的可靠性。